非隔离式控制器区域网络 (CAN)

ADI非隔离式控制器局域网(CAN)收发器提供数据链路层、硬件协议(例如内嵌入部分ADI Blackfin®处理器中)与CAN总线的物理走线之间的差分物理层接口。ADI产品组合包括集成iCoupler®和isoPower®隔离的收发器,提供完全隔离式现成CAN PHY。

非隔离式控制器区域网络 (CAN)

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Interface ProtocolData Rate
(max)
(bps)
Number RxNumber TxNumber of NodesFault ProtectionVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1LTC2875 ISO 11898-2 Compliant 4M 1 1- Yes 3 5.5 $1.72 (LTC2875IS8#PBF)
2ADM3051 CAN 1M 1 1 110 Yes 4.5 5.5 $0.90 (ADM3051CRZ)
3LT1796 82C250 125k 1 1- Yes 4.75 5.25 $1.50 (LT1796CS8#PBF)