隔离式控制器区域网络 (CAN)

ADI隔离式控制器局域网(CAN)收发器提供数据链路层、硬件协议(例如内嵌入部分ADI Blackfin®处理器中)与CAN总线的物理走线之间的差分物理层接口。ADI产品组合包括集成iCoupler®和isoPower®隔离的收发器,提供完全隔离式现成CAN PHY。

隔离式控制器区域网络 (CAN)

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Data Rate
(max)
(bps)
Prop Delay
(max)
(s)
# of ChannelsIout Isolated Supply
(max)
(A)
Iso Vout
(min)
(V)
Insulation Rating
(V rms)
CMTI
(min)
(V/us)
Temp RangeAutomotivePrice (1000+)
($ US)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
1ADM3055E 12M- 1-- 5k 75k -40 to 105°C No $5.95 (ADM3055EBRIZ)--
2LTM2889-5 4M 275n 1 200m 3 2.5k 30k -40 to 85°C No $9.96 (LTM2889CY-5#PBF) 1.62 5.5
3LTM2889-3 4M 275n 1 125m 3 2.5k 30k -40 to 85°C No $9.96 (LTM2889CY-3#PBF) 1.62 5.5
4ADM3054 1M 90n 1-- 5k 25k -40 to 125°C Yes $2.10 (ADM3054BRWZ) 3 5.5
5ADM3053 1M 90n 1 195m 5 2.5k 25k -40 to 85°C No $5.50 (ADM3053BRWZ) 3 5.5
6ADM3052 1M 90n 1-- 5k 25k -40 to 85°C No $3.50 (ADM3052BRWZ) 3 5.5