数模转换器 (DAC)

作为全球领先的数据转换器供应商,ADI公司提供业界最齐全的数模转换器(DAC)系列,涵盖8位至24位产品。ADI DAC面向工业自动化、可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等各种应用,能够提供精确可靠、无与伦比的转换性能和价值。我们的产品系列包括易于使用的集成式输出放大器选项、在超宽带宽内生成多载波的动态范围DAC以及多种其他数模转换器,可满足您的设计要求。
Precision and General Purpose DAC Finder
Resolution (Bits) # of DAC Output Channels
1 2 3 - 7 >/=8
>/=16 (64) (21) (26) (18)
14 - 15 (23) (11) (15) (21)
12 - 13 (62) (47) (39) (21)
10 - 11 (23) (14) (16) (7)
</=9 (24) (17) (12) (13)
High-Speed DAC Finder
Resolution (Bits) DAC Update Rate (MSPS)
20 - 100 100 - 1,000 1,000+
>/=16 (2) (10) (21)
14 - 15 (1) (15) (10)
12 - 13 (1) (12) (2)
</=11 (3) (18) (7)

基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供一流的带宽、功耗和动态范围,覆盖最多的信号频段数。

高速转换器芯片设计


High Speed Converter
HR White