时间延迟

"ADI的时间延迟产品具有高达2.5 GHz的延迟控制调制带宽,且该产品组合中的部分成员具有0 ps至70 ps连续可调节延迟范围。单调延迟补偿可确保电源和温度变化范围内的稳定工作。

应用:
• 高速串行逻辑
• 时钟和数据恢复
• 宽带测试和测量
• 频率合成
• 匹配时序"
产品选型表

时间延迟

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#RF Primary FunctionData Rate
(max)
(bps)
Clock Input
(max)
(Hz)
Rise Time
(typ)
(s p-p)
Deterministic Jitter
(s p-p)
Power
(typ)
(W)
Vs
(typ)
(V)
Fall Time
(typ)
(s p-p)
Price (100-499)
($ US)
1HMC911 Time Delays 32G 24G 15p 6p 1600m 3.3 14p $340.54 (HMC911LC4B)
2HMC877 Analog Control Phase Shifters, Time Delays 8G 23G 10p- 627m 3.3 11p $218.99 (HMC877LC3)
3HMC910 Time Delays 32G 24G 14p 6p 1450m 3.3 14p $320.97 (HMC910LC4B)
4HMC856 Time Delays 28G 28G 20p 2p 610m -3.3 18p $166.48 (HMC856LC5)