时钟分频器

ADI时钟分频器产品组合提供超低噪声和低功耗选项,助您满足设计需要。我们的器件提供1/2/4/8/16/32分频能力,复位功能支持高达26 GHz的时钟频率;器件采用RoHS兼容型封装,工作电源为–3.3 V。

应用:
• 高速分频器
• 时钟频率合成
• 锁相环
• 宽带测试和测量
• 基站数字预失真路径(DPD)
• 自动测试设备
产品选型表

时钟分频器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Freq Output Divide ByClock FunctionOn-Chip VCO or DCOOutput Frequency
(max)
(Hz)
Output LogicClock FeaturesVs
(typ)
(V)
Jitter Random RMS
(typ)
(s p-p)
Price (100-499)
($ US)
1HMC959 4 Divider No 26G CML Reset -3.3 0.09p $116.23 (HMC959LC3TR-R5)
2HMC859 8 Divider No 26G CML Reset -3.3 90f $116.23 (HMC859LC3TR-R5)