模拟输入编码器

ADI公司的模拟输入编码器为RGB-to-NTSC/PAL编码提供了低成本解决方案。 这些产品可将模拟红色、绿色和蓝色分量信号转换为相应的亮度和色度信号,以便在NTSC或PAL电视上显示。 该产品组合可实现即插即用操作,额定值为0°C至70°C商用温度范围。 诸如逻辑控制三路开关等功能可解决RGB监视器断开时不同负载条件的问题;智能负载检测可关断未使用的输出。
产品选型表

Analog Input Encoders

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Video Primary FunctionVideo Input Signal TypesOutput Data FormatPhase Error
(typ)
(Deg)
Gain Error % FS
(typ)
(% FSR)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD723 Video DAC, Video Encoder Analog RGB Composite, S-Video 0.95 0.9 $3.81
2AD725 Video DAC, Video Encoder Analog RGB Composite, S-Video 1.5 0.5 $5.07
3AD724 Video DAC, Video Encoder Analog RGB Composite, S-Video 2 0.5 $7.38