采样速率转换器

ADI公司的采样速率转换器系列具有业界领先的音频性能和转换率。这些转换器既可在高端消费应用中使用,也可在对价格敏感的消费应用中使用。
产品选型表

采样速率转换器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Sample Rate RatiosResolution
(bits)
Sample Rate
(max)
(SPS)
THD+N @ 1 kHz
(typ)
(dB)
DNR
(typ)
(dB)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Vs CoreAutomotive
1ADAU7002---- 110 1.75m 1.62 3.6- No
2AD1895 7.75:1, 8:1 24 192k -110 125 43m 3.3 5 3.3 V No
3AD1896 7.75:1, 8:1 24 192k -120 139 43m 3.3 5 3.3 V No
4AD1893 1:2, 2:1 16 56k -94 96 30m 3 5- No