数字LCD显示驱动器

ADI的DecDriver®数字LCD显示驱动器系列帮助满足家庭娱乐和家庭影院应用中的更高分辨率显示需求。 该产品系列具有更佳的功耗性能、增强的图像质量以及更低的价格,并针对各种显示和性能要求优化。 我们的数字LCD显示驱动器工作范围为0°C至85°C商用温度范围,包括灵活数字输入格式等特性,允许器件在高分辨率显示应用中并行使用。
产品选型表

数字LCD显示驱动器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Resolution
(bits)
Number of Output ChannelsIs
(max)
(A)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Iout Drive Capability
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8387 12 12 100m 420 100m $7.23 (AD8387JSVZ)
2AD8386 10 12 100m 400 100m-
3AD8382 12 6 100m 390 100m-