模拟LCD显示驱动器

ADI公司的模拟LCD显示驱动器为工业和商业应用提供多样化的选择范围。 该产品系列中有部分型号提供大于标准的轨到轨输出摆幅,有助于实现动态范围要求大于标准视频运算放大器的应用。 该产品组合中,具有高压摆速率和高容性驱动能力的产品适合LCD应用,而低电源电流产品支持电池供电技术。
产品选型表

Analog LCD Display Drivers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Vs span
(max)
(V)
Vs span
(min)
(V)
# of AmpsGBP
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Vos
(typ)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADD8504 6.5 3.3 4- 7 20m-
2ADD8710 18 4.5 11- 8 4m-
3AD8566 17 4 2 5M 6 2m $0.71
4AD8565 17 4 1 5M 6 2m $0.56
5AD8567 17 4 4 5M 6 2m $0.96
6AD8024 24 5 4 200M 390 2m $4.32
7AD8644 18.5 5 4 5.5M 7.5 1m $2.56
8AD8614 18.5 4.5 1 5.5M 7.5 1m $1.44
9AD8529 12 2.7 2 8M 2.9 600µ $1.24
10AD8519 12 2.7 1 8M 2.9 600µ $0.94
11AD8509 6.5 3.3 9- 7 20m-
12AD8531 6 3 1 3M 5 25m $0.27
13AD8534 6 3 4 3M 5 25m $0.60
14AD8532 6 3 2 3M 5 25m $0.43