显示驱动电子器件

为了达到新型消费类显示产品必须满足的苛刻成本和性能目标,ADI公司开发出DecDriver®系列LCD微型显示驱动器。ADI公司开发了多种解决方案来满足这些要求,针对不同的面板尺寸和性能级别进行了优化。

显示驱动电子器件

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Resolution
(bits)
Number of Output ChannelsIs
(max)
(A)
Iout Drive Capability
(typ)
(A)
Vs span
(max)
(V)
Vs span
(min)
(V)
# of AmpsGBP
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Vos
(typ)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1AD8387 12 12 100m 100m---- 420- $7.23 (AD8387JSVZ)
2AD8386 10 12 100m 100m---- 400--
3ADD8710---- 18 4.5 11- 8 4m-
4AD8382 12 6 100m 100m---- 390--
5AD8566--- 35m 17 4 2 5M 6 2m $0.71 (AD8566ARMZ-REEL)
6AD8565--- 35m 17 4 1 5M 6 2m $0.56 (AD8565AKSZ-REEL7)
7AD8567--- 35m 17 4 4 5M 6 2m $0.96 (AD8567ACPZ-REEL)
8AD8024--- 50m 24 5 4 200M 390 2m $4.32 (AD8024ARZ)
9AD8644--- 30m 18.5 5 4 5.5M 7.5 1m $2.56 (AD8644ARUZ)
10AD8614--- 30m 18.5 4.5 1 5.5M 7.5 1m $1.44 (AD8614ARTZ-REEL7)
11AD8529--- 25m 12 2.7 2 8M 2.9 600µ $1.24 (AD8529ARMZ-REEL)
12AD8519--- 25m 12 2.7 1 8M 2.9 600µ $0.94 (AD8519AKSZ-REEL7)
13AD8509--- 20m 6.5 3.3 9- 7 20m-
14AD8531--- 250m 6 3 1 3M 5 25m $0.27 (AD8531ARTZ-REEL)
15AD8534--- 250m 6 3 4 3M 5 25m $0.60 (AD8534ARUZ)
16AD8532--- 250m 6 3 2 3M 5 25m $0.43 (AD8532ARMZ-REEL)