SSM2211

低失真、1.5 W音频功率放大器

Manufactured by:

产品详情

SSM2211是一款高性能音频放大器,能为桥接的8 Ω扬声器负载提供1 W rms低失真音频功率(或为4 Ω负载提供1.5 W rms功率)。

SSM2211工作温度范围宽,在2.7 V至5.5 V单电源供电下能够达到额定性能。当采用电池供电时,在电压低至1.75 V时仍可持续工作,这使得SSM2211成为非稳压应用的最佳选择,如玩具和游戏设备。

其带宽为4 MHz,总谐波失真+噪声(THD+N)小于0.2%(1 W时),与竞争器件相比,能在较高功耗或较低阻抗的扬声器负载情况下提供卓越的性能。 此外,当环境温度为25°C时,THD + N < 1%;VS = 5 V且使用四层PCB时,SSM2211提供1.5 W输出。

低差分直流输出电压使得扬声器线圈损耗可以被忽略,无需昂贵的隔直电容。 在关断模式下,静态漏电流降至100 nA,能延长电池寿命。

SSM2211工作温度范围是–40°C至+85°C, 采用8引脚窄体SOIC与LFCSP表贴封装。 与标准封装相比,先进的LFCSP型机械封装可以确保更低的芯片温度以及更高的性能。

应用包括个人便携式计算机、免提电话与收发器、发声玩具、对讲系统以及其他要求1 W输出功率的低压音频系统。

应用

  • 便携计算机
  • 个人无线通信产品
  • 免提电话
  • 扬声器
  • 对讲机
  • 音乐和发声玩具
  • 产品生命周期

    icon-recommended 量产

    该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

    参考资料

    X +

    设计资源

    X +

    设计资源

    ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

    SSM2211 材料声明
    PCN-PDN信息 质量和可靠性 原理图符号和PCB封装

    样片申请及购买

    X+
    返回
    查询库存

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


    价格表帮助