麦克风/前置放大器音频产品

ADI公司的麦克风前置放大器为音频产品提供高保真度、高性能解决方案。 该系列产品规格为:1.5 dB超低噪声系数、140 dB增益范围以及高增益能力。 该产品组合工作温度为– 40°C至+85°C扩展工业温度范围,支持一系列应用,包括精密仪器仪表、有源滤波器、低噪声放大器前端、监控系统、计算机语音识别以及各种其他工业和消费电子产品。

麦克风/前置放大器音频产品

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Audio Primary FunctionVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1SSM6322 Headphone Driver 6.6 12.6 $2.00 (SSM6322ACPZ-R7)
2SSM2932 Headphone Driver 2.5 3.6-
3SSM2019 Pre-Amp 5 18 $2.02 (SSM2019BNZ)
4SSM2167 Pre-Amp 2.5 5.5 $1.20 (SSM2167-1RMZ-R7)
5SSM2166 Pre-Amp 4.5 5.5 $3.13 (SSM2166SZ)