片上医疗保健计量仪

ADI医疗保健片上计量仪技术成就便携式医疗保健应用的未来。 诸如ADuCM350等高精度、低功耗解决方案可改善医疗设备的检测能力,达到前所未有的水平。 ADI的技术可让这些器件提供更精确的生理、生物以及电化学反应信息。 其应用包括:智能手表、计步器、护理点诊断以及各种医院应用和家庭应用。
产品选型表

Heathcare Meter-on-a-Chip

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Memory Flash on chipMemory SRAM on chipClock Max SpeedsChannelsBits
(bits)
Sample Rate
(max)
(SPS)
ADC CoresDAC OutputsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADUCM363Reference Circuit Available 256 kB 32 kB 16 MHz 6 24 3.9k 1 1 $5.89
2ADUCM362Reference Circuit Available 256 kB 32 kB 16 MHz 6 24 3.9k 2 1 $8.53
3ADUCM322 256 kB 32 kB 80 MHz 16 12 1M 1 8 $8.90
4ADUCM320I 256 kB 32 kB 80 MHz 16 14 1M 1 8 $12.80
5ADUCM310 256 kB 32 kB 80 MHz 10 14 800k 1 8 $32.53
6ADUCM320 256 kB 32 kB 80 MHz 16 14 1M 1 8 $12.80
7ADUCM350 384 kB 32 kB 16 MHz 12 16 160k 1 1 $7.50
8ADUCM361Reference Circuit Available 128 kB 8 kB 16 MHz 6 24 3.9k 1 1 $5.05
9ADUCM360Reference Circuit Available 128 kB 8 kB 16 MHz 6 24 3.9k 2 1 $7.85