ADC和DAC组合

ADI公司提供种类齐全的集成式监测和控制器件系列,采用各种配置将ADC、DAC、温度传感器、GPIO和电流检测技术组合在一起。与分立式方案相比,ADI集成解决方案可以节省空间和简化运行,还提供您的系统需要的可配置性。这些产品特别适合外设的通用系统监测,例如电源或系统电压及电流。这些转换器应用于无线基站、光收发器、应答器以及楼宇控制等工业系统,提供多样化功能和灵活性。
产品选型表

A/D & D/A Converter Combinations

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#ChannelsVin RangeDAC OutputsVout RangeADC DNL
(max)
(LSBs)
ADC INL
(max)
(LSBs)
Bits
(bits)
Output Data FormatDAC Resolution
(bits)
DAC DNL
(max)
(LSBs)
DAC INL
(max)
(LSBs)
Cross Talk
(Typ)
(dB)
AutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD7293 4 0 to 5V 8 -5 to 0V, 0 to 5V 1 1 12 SPI 12 1 3 -95 No $9.49
2AD5593RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 1 2 12 Serial 12 1 1 -95 No $3.25
3AD5592RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 1 2 12 Serial 12 1 1 -95 No $3.25
4AD7294-2 2 0 to 5V 4 0 to 5V 0.99 1.5 12 I2C 12 1 3 -90 No-
5AD7292 8 0 to 5V 4 0 to 5V 0.6 0.99 10 SPI 10 0.3 1 -80 No $3.92
6AD5590 16 0 to 5V 16 0 to 5V 1.5 1 12 Serial 12 0.25 3 -82 No $20.09
7AD7294 6 0 to 5V 4 0 to 5V 0.99 1.5 12 I2C 12 1 3 -90 No $10.12
8ADT7517 4 0 to 5V 4 0 to 5V-- 10 I2C, SPI 10 0.5- -75 No $3.80
9ADT7516- 0 to 5V 4 0 to 5V-- 10 I2C, SPI 12 0.9- -75 No $4.68

技术资源