ADC和DAC组合

ADI公司提供种类齐全的集成式监测和控制器件系列,采用各种配置将ADC、DAC、温度传感器、GPIO和电流检测技术组合在一起。与分立式方案相比,ADI集成解决方案可以节省空间和简化运行,还提供您的系统需要的可配置性。这些产品特别适合外设的通用系统监测,例如电源或系统电压及电流。这些转换器应用于无线基站、光收发器、应答器以及楼宇控制等工业系统,提供多样化功能和灵活性。
产品选型表

ADC和DAC组合

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#ChannelsVin RangeDAC OutputsVout RangeADC INL
(max)
(LSBs)
Bits
(bits)
Output Data FormatDAC Resolution
(bits)
DAC INL
(max)
(LSBs)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD7293 4 0 to 5V 8 0 to 5V, -5 to 0V 1 12 SPI 12 3 $9.49 (AD7293BCPZ)
2AD5593RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 2 12 Serial 12 1 $3.25 (AD5593RBRUZ)
3AD5592RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 2 12 Serial 12 1 $3.25 (AD5592RBCBZ-1-RL7)
4AD7294-2 2 0 to 5V 4 0 to 5V 1.5 12 I2C 12 3-
5AD7292 8 0 to 5V 4 0 to 5V 0.99 10 SPI 10 1 $3.92 (AD7292BCPZ-RL)
6AD5590 16 0 to 5V 16 0 to 5V 1 12 Serial 12 3 $20.09 (AD5590BBCZ)
7AD7294 6 0 to 5V 4 0 to 5V 1.5 12 I2C 12 3 $10.12 (AD7294BSUZRL)