热电偶接口放大器

ADI公司提供专业化的精密热电偶接口放大器,为热电偶温度测量提供了一种简单有效的解决方案。借助集成冷结补偿和高增益精密仪表放大器等特性,这些热电偶放大器在单个IC封装中提供了完整的信号调理系统。ADI公司的热电偶放大器适合在不同环境下使用,用于测量很大范围的温度。这些产品可以在各种应用和行业中为您节省成本、空间和不必要的电路设计。
产品选型表

Thermocouple Interface Amplifiers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Output Sensitivity25°C Temp Error
(typ)
(Deg)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Thermocouple TypeAmbient RangeMeasurement RangeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8496 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 J 25°C to 100°C -40°C to 750°C $2.36
2AD8494 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 J 0°C to 50°C -40°C to 750°C $2.36
3AD8497 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 K, T 25°C to 100°C -200°C to 1350°C $2.36
4AD8495Reference Circuit Available 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 K, T 0°C to 50°C -200°C to 1350°C $2.36
5AD597 10 mV/°C 4 300µ 5 30 K, T 25°C to 100°C -200°C to 1350°C $3.12
6AD596 10 mV/°C 4 300µ 5 30 J 25°C to 100°C -40°C to 750°C $9.78
7AD595 10 mV/°C 1 300µ 5 30 K, T 0°C to 50°C -200°C to 1350°C $9.17
8AD594 10 mV/°C 1 300µ 5 30 J 0°C to 50°C -40°C to 750°C $9.17