光学跨阻放大器

ADI公司的光学跨阻放大器提供完整的高性能、单芯片解决方案,用于将光电二极管电流转换为差分电压输入。ADI跨阻放大器支持155 Mbps至11.1 Gbps数据速率,适用于支持层级协议的数据通信和电信应用,包括1×2×4×8×光纤通道、10GBASE-LX4、SONET/SDH至OC-192(带FEC)和10 G以太网。我们的跨阻放大器折合到输入端的噪声电流低,并具备高输入电流和低功耗性能。
产品选型表

Optical Transimpedance Amplifiers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Transimpedance
(Ohms)
Vs
(typ)
(V)
Data Rate
(max)
(bps)
Power
(typ)
(W)
Current Noise Density
(typ)
(A/rtHz)
I-overload
(typ)
(A)
Return Loss Output
(typ)
(dB)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1HMC7590 3.5k 3.3 43G 300m 20p 4m -10-
2HMC6590 4k 3.3 43G 310m 20p 4m -10-
3HMC799 10k 5 1G 350m 4.6p 20m -20-
4ADN2880 4.4k 3.3 2.7G 70m 6.6p 4.3m -26 $3.14
5ADN2820 5k 3.3 10G 200m 10p 2.8m -10 $31.27
6AD8015 20k 5 0.32G 125m 3p 0.35m -10 $2.99

模拟光电二极管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。 从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。 快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。 修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

模拟光电二极管向导