差动放大器

差动放大器是一种特殊用途放大器,设计用于测量差分信号,也称为减法器。差动放大器能够移除干扰共模信号,采用的方法称为共模抑制(CMR),这是它的一项主要功能。与大多数类型的放大器不同,差动放大器通常能够测量超出供电轨的电压,适合存在较大直流或交流共模电压的应用。ADI公司提供一系列差动放大器,为实现低失真、低功耗或高电压性能进行了优化。
产品选型表

差动放大器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart## of AmpsCommon Mode In
(max)
(V)
Common Mode In
(min)
(V)
Input Beyond SupplyGain
(min)
(V/V)
Gain
(max)
(V/V)
BW - low gain
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Iq/Amp
(max)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LT6376 1 230 -230 Yes 10 10 160k 4.1 400µ 3.3 50 $3.20 (LT6376IMS#PBF)
2LT1997-3 1 160 -160 Yes -13 14 1.1M 750m 400µ 3.3 50 $3.14 (LT1997IMS-3#PBF)
3LT6375 1 270 -270 Yes 1 1 375k 2.4 400µ 3 50 $2.95 (LT6375IMS#PBF)
4AD8479 1 600 -600 Yes 1 1 130k 7.5 650µ 5 36 $2.81 (AD8479ARZ)
5ADA4830-2 2------ 300- 2.9 5.5 $0.85 (ADA4830-2BCPZ-R7)
6ADA4830-1Reference Circuit Available 1------ 300- 2.9 5.5 $0.61 (ADA4830-1BCPZ-R7)
7AD8208 1 45 -2 Yes 20 20 70k 1 3m 4.5 5.5 $1.67 (AD8208WBRMZ)
8AD8279 2 40.5 -45.3- 0.5 2 1M 1.3 350µ 2 36 $1.60 (AD8279ARZ)
9AD8209 1 45 -2 Yes 14 14 80k 1 3m 4.5 5.5 $1.67 (AD8209WBRMZ)
10AD8278 1 40.5 -45.3- 0.5 2 1M 1.4 200µ 2 36 $0.95 (AD8278ARMZ)
11AD8277 2 27 -30.2 Yes 1 1 550k 1.1 200µ 2 36 $1.60 (AD8277ARZ-RL)
12AD8276Reference Circuit Available 1 27 -30.2 Yes 1 1 550k 1.1 200µ 2 36 $0.95 (AD8276ARMZ)
13AD8271Reference Circuit Available 1 15.4 -15.4 Yes 0.5 2 20M 30 2.6m 5 36 $1.25 (AD8271ARMZ)
14AD8275Reference Circuit Available 1 12 -12.3- 0.2 0.2 15M 25 2.3m 3.3 15 $1.60 (AD8275ARMZ-R7)
15AD8274Reference Circuit Available 1 40.5 -40.5 Yes 0.5 2 20M- 2.6m 5 36 $1.05 (AD8274ARMZ-RL)
16AD8273 2 40.5 -40.5 Yes 0.5 3 20M 20 2.5m 5 36 $1.60 (AD8273ARZ-R7)
17AD8270 2 15.4 -15.4- 0.5 2 20M 30 2.5m 5 36 $1.91 (AD8270ACPZ-RL)
18LT1996 1 60 -60 Yes 9 117 560k 120m 110µ 2.7 36 $1.39 (LT1996CMS#PBF)
19LT1995 1 15 -15 Yes 1 7 32M 1k 8.5m 5 30 $1.89 (LT1995CMS#PBF)
20LT1991 1 18 -18 Yes 1 13 560k 120m 110µ 2.4 40 $1.39 (LT1991CMS#PBF)
21LT1990 1 250 -250 Yes 1 10 100k 550m 180µ 2.4 36 $1.35 (LT1990CS8#PBF)
22AD628Reference Circuit Available 1 120 -120 Yes 0.1 100 600k 300m 1.6m 4.5 36 $2.00 (AD628ARZ)
23AD629Reference Circuit Available 1 270 -270 Yes 1 1 500k 2.1 1m 5 36 $3.19 (AD629ARZ-R7)
24AD626 1 24 -24 No 10 100 100k 220m 2m 2.4 10 $3.77 (AD626ARZ-REEL)
25AMP03 1 20 -20 Yes 1 1 3M 9.5 3.5m 10 36 $3.10 (AMP03GSZ-RL)