电荷积分放大器

ADI公司的电荷积分器放大器将X射线或光电二极管检波器收集的电荷转换成电压信号。通道由CMOS晶体管组成,这些晶体管采用典型高输入阻抗的CMOS栅极。该设备的积分器采用一系列可选电容值,产生与电荷有关的电压,可适应广泛的输入电荷值。单端输入转差分输出电压放大器位于积分器之后,在这里偏移和低频噪声电压从输入电压中减去。
产品选型表

Charge Integrator Amplifiers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Amp Architecture# of ChannelsVs+
(max)
(V)
Power
(typ)
(W)
Input Leakage per Channel
(typ)
(A)
Is Pos
(max)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8488 Charge Integrator 128 5 4m 10p 100m $64.00