概览

优势和特点

  • 低失调电压:50 µV(最大值)
  • 极低失调电压漂移:0.3 µV/°C(最大值)
  • 低噪声:0.12 µV峰峰(0.1 Hz至10 Hz)
  • 优秀的输出驱动:±10 V(±50 mA)
  • 容性负载稳定性:达1 µF
  • 增益范围:0.1至10,000
  • 出色的线性度:16位(G = 1000)
  • 高共模抑制:125 dB(最小值)(G = 1000)
  • 低偏置电流:4 nA(最大值)
  • 可以配置为精密运算放大器
  • 输出级热关断
  • 提供裸片形式

产品详情

AMP01是一款单芯片仪表放大器,针对高精度数据采集和仪表应用而设计。其设计有机地结合了仪表放大器的常规功能与高电流输出级。在高电容负载(1 µF)下,输出仍保持稳定,这是仪表放大器一种独特的能力。由此,AMP01可以放大低电平信号,通过较长的电缆而无需输出缓冲。输出级可以配置为电压或电流发生器。

输入失调电压极低(20 µV),从而消除了外部零值电位计的必要。温度变化对失调的影响有限;TCVIOS 的典型值为0.15 µV/°C。既能取得卓越的低频噪声性能,而且不牺牲输入保护。偏置电流非常低,在军用温度范围内不到10 nA。可以同时实现130 dB的高共模抑制,16位的线性度(增益1000)和50 mA的峰值输出电流。这些特色相结合,使这款仪表放大器又向理想的放大器迈进了一步。

与出色的交流性能相伴的是优秀的直流表现。AMP01的压摆率为4.5 V/µs,容性负责最高可达15 nF,增益为1000时0.01%建立时间为50 µs,不失为一款强大的26 MHz增益带宽产品。这些特点使AMP01成为高速数据采集系统的理想选择。

增益由两外外部电阻设定,其范围为0.1至10,000。在整个增益范围内,可以实现极低的增益温度系数,即10 ppm/°C。在以下三个负载电阻值下可以保证输出电压摆幅:50 Ohm、500 Ohm和2 kOhm。负载为500 Ohm时,输出最小为±13.0 V minimum。在过载条件下,一个热关断电路可以避免输出晶体管损坏。

AMP01也可配置为高性能运算放大器。在许多应用中,AMP01可以取代运算放大器/功率缓冲组合。

产品分类

产品生命周期 icon-not-recommended 新设计不推荐使用本产品

表示相关产品已过时,ADI公司不再推荐新设计使用。

工具及仿真模型

SPICE模型

设计工具

ADIsimPE 由SIMetrix/SIMPLIS支持

ADIsimPE线性和混合信号电路仿真器–个人版

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

讨论

AMP01 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助