概览

优势和特点

  • 符合SONET抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:4 mV(典型值)
  • 可调限幅电平:±100 mV
  • 带宽:1.9 GHz(最小值)
  • 取得专利的时钟恢复架构
  • 信号丢失检测范围:3 mV至15 mV
  • 单一参考时钟频率同时适用于本有SONET和15/14 (7%)包装器速率
  • 选择19.44 MHz、38.88 MHz、77.76 MHz或155.52 MHz REFCLK
  • LVPECL/LVDS/LVCMOS/LVTTL兼容输入(LVPECL/LVDS,仅在155.52 MHz时)
  • 19.44 MHz片内振荡器与外部晶振配合使用
  • 失锁指示器
  • 用于高速测试数据的回送模式
  • 输出静噪和旁路特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:540 mW(典型值)
  • 7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP

产品详情

ADN2811可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于OC-48和OC-48 FEC速率。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于-40℃至+85癈环境温度而言,除非另有说明。

该器件主要用于WDM系统,可以结合外部参考时钟或配有外部晶振的片内振荡器使用。ADN2811同时支持2.48 Gbps和2.66 Gbps数字包装器速率,无需更改参考时钟。

该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。

当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号检测电路会予以提示。信号检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。

ADN2811采用紧凑型7 mm × 7 mm、48引脚芯片级封装。

应用

  • SONET OC-48、SDH STM-16和15/14 FEC
  • WDM应答器
  • 再生器/中继器
  • 测试设备
  • 背板应用

产品生命周期 icon-recommended 最后一次采购

该系列中的所有产品将很快停产。请联系ADI公司销售部或代理商安排最后一次采购,并阅读“停产信息”以了解最后下单和收货的时限。

评估套件 (1)

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。