替代器件

  • ADG1411
    ADG1411

    Ultra Low RON, Smaller Package

  • ADG5412
    ADG5412

    Latchup Immune, Lower RON, Smaller package alternative

概览

优势和特点

  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:± 15 V
  • 低导通电阻:< 35 Ω
  • 超低功耗:小于35 µW
  • 轨到轨开关工作
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 快速开关时间
    - 接通时间:<175 ns
    - 断开时间:<145 ns
  • DG411/DG412/DG413的直接替代产品
  • 16引脚DIP和SOIC封装

产品详情

ADG411是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用增强型LC2MOS 工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。

ADG411开关的接通条件是相关的控制输入为逻辑低电平。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现最小的瞬变。

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

设计工具

ADIsimPE 由SIMetrix/SIMPLIS支持

ADIsimPE线性和混合信号电路仿真器–个人版

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

讨论

ADG411 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。