参数搜索

ADI公司拥有超过30,000款产品。

放大器

ADI公司的高性能放大器和线性产品采用电路设计和制造工艺创新技术,可以简化信号调理设计。

模数转换器 ( ADC )

ADI提供业界最齐全的模数转换器系列。这些转换器能够实现可靠的转换性能,同时兼顾到产品性能、功耗和成本。

专用标准产品

为满足日益多样化的市场需求,ADI公司提供各种专用标准产品。 这些解决方案针对汽车、工业、ATE、医疗、军用和航空航天应用量身定制。

宽带产品

ADI公司的宽带产品包括为多种应用提供高度集成解决方案的编解码器,这些应用包括无线宽带、家庭联网、电缆调制解调器和机顶盒。

时钟与定时

ADI的时钟IC和定时解决方案可实现新的架构,具有低抖动和低相位噪声特性,可用于时钟清零、同步、生成、延迟和分配。

数模转换器 (DAC)

ADI公司提供业界最齐全的数模转换器系列,涵盖8位至24位产品,其DAC能够提供无与伦比的性能和价值。

产品子分类 产品选型表

高速逻辑产品

ADI高速逻辑产品组合提供触发IC、逻辑门和NRZ-RZ转换器,支持不断增长的更高数据速率要求。

接口和隔离

ADI数字隔离器、隔离收发器和隔离模数转换器能够在设计中实现隔离,不存在采用光耦合器的诸多限制。

线性产品

ADI公司的高性能放大器和线性产品采用电路设计和制造工艺创新技术,可以简化信号调理设计。

MEMS

ADI的高性能MEMS和传感器产品组合提供一系列分立式元器件和即插即用解决方案,高效、可靠地满足复杂的应用需求。

光学

ADI光学解决方案涵盖一系列技术,例如电流镜、跨导线性对数放大器、激光二极管驱动器IC和光学传感器。

电源管理

ADI公司设计的电源管理产品可以提供高效的电源设计、超高的可靠性和卓越的创新性,保证信号链的信号完整性。

处理器和DSP

ADI的DSP、混合信号控制处理器、嵌入式处理器和模拟微控制器产品支持广泛的通用和专用需求。

传感器

ADI的高性能MEMS和传感器产品组合提供一系列分立式元器件和即插即用解决方案,高效、可靠地满足复杂的应用需求。

开关和多路复用器

ADI公司提供种类齐全的开关和多路复用器,包括覆盖了各种信号范围的单通道或多通道开关元件,并提供多种封装形式。