低电压电源

在本视频中,凌力尔特联合创始人兼首席技术官 (CTO) Bob Dobkin 论述了低于 0.5V 的低电压电源。当今的大多数电源具有一个 0.6V 基准,这意味着输出电压必须大于 0.6V。几年前,凌力尔特率先推出了一种新型电流源基准,很容易让电源的输出降至 0V。

看看下一代内核电压或下一代 FPGA 您会发现:它们是采用较细线宽工艺生产的,具有降到 0.5V 甚至 0.4V 的内核电压。因此将需要较低的电源。生物电源总是低于 1V。降至 1V 以下需要许多测试系统和偏置。

本视频仔细研究分析了实现此类低电压电源的方法。