高分辨率 1Msps SAR 模数转换器隔离式解决方案

在数据采集系统中隔离具有 SPI 接口的高分辨率高速 SAR ADC 会是一项挑战。同类竞争数字隔离器把最大 SCK 频率限制在 40MHz 或更低,并有可能成为在数据采集系统中实现最大采样速率的瓶颈。LTM2893 系列可使您的设计通过一个专用 ADC 隔离器达到 SPI 通信的高端。

LTM2893 和 LTM2893-1 是灵活的高速 SPI 接口隔离器,专为 SAR ADC 而设计。LTM2893 系列把一个 100MHz SPI 端口、ADC 控制信号和一个 ADC 专属控制算法组合起来,以提供一种用于隔离数据采集系统的简单解决方案。本视频重点介绍 LTM2893 所提供的功能、灵活性和高速数据吞吐特性。