浮动浪涌抑制器可提供无限制的过压保护

对于任何系统而言,保护敏感电子电路免遭电压瞬变的损害都是不可或缺的部分,不管是汽车、工业、航天还是电池供电型消费应用皆不例外。凌力尔特凭借其浪涌抑制器系列为这些应用提供了众多的解决方案。LTC®4366 便是该浪涌抑制器系列令人兴奋的新成员。 LTC4366 是一款采用浮动拓扑的高电压浪涌抑制器,这使它能够抑制远远超过其绝对最大额定值的瞬态电压。两个并联稳压器允许器件随电源向上浮动,并将瞬变抑制在用户定义的电平。电压调节借助一个受控于 LTC4366 的外部 MOSFET 完成。工作电压的标称值可达几千伏,唯一的限制是与该器件配合使用的 MOSFET 安全工作区 (SOA)。当输出达到箝位电压时,定时器开始运行。而当定时器计时结束时,LTC4366 将关断 MOSFET。定时器和箝位电压是可调的,从而为用户提供了全面的灵活性。在操作期间,整个电路仅消耗几毫安电流。该器件停机时电流可以低于 20µA,因而使其成为那些注重功耗之设计的理想解决方案。 高电压应用包括保护器件免受电动机瞬变、耦合的过压、不正确的输入电源或电源故障的影响。传统的保护电路依靠笨重的电感器、电容器、保险丝和瞬态电压抑制器来对瞬态箝位,而 LTC4366 则通过连续调节瞬态来起保护作用。LTC4366 采用纤巧的 8 引脚 TSOT-23 和 3mm x 2mm DFN 封装。