教育知识库

UTAS案例研究


UTAS_Logo— UTAS医疗设备借助ADI公司技术确保高品质的病人护理 —

最新的UM 300®便携式病人监护仪采用Blackfin处理器以及其他高级ADI元件,具有出色的性能和低功耗特性,并且能节省空间。

UTAS UM 300 Patient Monitor部分技术开发人员正面临着来自当今医疗设备制造商的巨大压力。 设备性能或可靠性的丝毫误差攸关生死,容不得半点错误。 在选择可加强系统性能的元件时,医疗设备开发商无疑会选用数字电子行业中标准最为严格的产品——只有最好的元件才能达标。

UTAS是一家病人监护和诊断医疗设备供应商,提供种类齐全的心电图仪、病人监护仪以及脉搏血氧仪和其他产品,可供医疗机构和现场使用医生依靠UTAS设备获取更清晰的病人数据,从而做出及时且更为合理的病人护理决策。 UTAS在其最新产品(UM 300便携式病人监护仪)的介绍中强调,UTAS依靠ADI确保全线产品具有高性能信号处理以及强大的功能,其发货的每一款系统都为公司赢得了声誉。

测量生命体征的关键技术

UTAS系统以高测量精度、可靠性和经济实惠著称,其产品紧凑,且支持电池供电,确保便携性。 UTAS系统针对包括手术、心脏病、重症监护、床边监护和病人运送等在内的病人护理应用而设计,其使用遍及全球超过25个国家与地区的医院、诊所和急救车辆。

最新的UM 300多参数病人监护仪是UTAS采用ADI技术进行创新应用的典范,该系统集成了ADI Blackfin® 处理器和其他高级ADI元件,用于数字信号处理(DSP)并以高性价比、紧凑的系统封装实现了信号链的无缝连接。 ADI在医疗保健市场 上的丰富经验以及一流的信号处理技术,使UTAS得以为UM 300构建统一的系统设计,从而具备成套的强大信号处理能力以及网络和分析功能。

端到端信号处理平台

UM 300病患监护仪采用双内核Blackfin BF561来完成中心化的数字信号处理——实时数字滤波、预处理和最终处理——同时控制系统的测量虚拟化能力及其视频接口,从而实现通过高分辨率彩色显示器同时查看多达八个实时波形的能力。 Blackfin BF561是一款集成了两个Blackfin内核的对称多处理配置器件,可在高达600 MHz/1200 MMACS下工作,集成2.6 Mb片内SRAM存储器。 由32位外部端口和双16通道DMA控制器提供极高带宽。 UTAS在BF561架构中集成两个Blackfin内核,极大地节省了空间,进一步降低了设计复杂程度,实现UM 300紧凑的尺寸。

Blackfin BF561片内集成面向应用调整的外设,可在UM 300内直接连接ADIAD7190 Σ-Δ模数转换器(ADC)和AD7689PulSAR ADC。此外,系统还使用ADIAD8605 单电源运算放大器、AD8220 结型场效应晶体管(JFET)输入仪表放大器、ADP3335精密稳压器和ADuM2401 iCoupler®四通道数字隔离器,这些器件组成了一个无缝互连的高性能元件平台。

内核采用Blackfin

UTAS上使用Blackfin的成功经验进一步用到了其他UTAS系统中,包括UCARD 100心电图仪和USP 100注射器泵——这两款产品均采用Blackfin BF533处理器实现高性能生物医学信号处理,且均可与UM 300进行互操作。

Blackfin BF533处理器架构包括多功能串行端口(SPORT)、UART、SPI兼容端口和可编程并行端口接口(PPI),为UTAS的设计团队提供无缝外设连接,满足宽范围配置选项的需要。

Blackfin BF561和BF533均配备了一系列创新的架构特性,可降低处理器级和系统级功耗;同时还包括一个自足的动态电源管理方案,可独立操控工作频率和电压,满足当前执行的算法性能要求。 Blackfin的功耗最低可低至0.15 mW/MMAC(0.8 V时),其低功耗特性让UTAS系统设计人员实现所有基于Blackfin产品的电池寿命最大化,这对于实现便携式操作而言是关键的因素。

ADI置身创新的核心地带

ADIVisualdsp++易于安装、易于使用的软件开发和调试环境用于ADI处理器系列,可进一步让UTAS简化产品开发过程。 VisualDSP++属于ADI CROSSCORE软件和硬件工具系列——该系列还包括EZ-KIT Lite评估套件——这些产品都能帮助开发人员缩短设计周期,加快产品上市时间。

UTAS病人监护和诊断系统的核心部分采用ADI技术,确保对病人生命体征进行精密测量时向用户提供无可比拟的信号处理性能。 UTAS的新型UM 300病人监护仪只是ADI产品通过性能优异、功能丰富的信号处理技术实现高级医疗系统设计的最新实例之一。

阅读更多类似客户案例研究...