CN0056

ADL5315与跨导线性对数放大器实现接口
Manufactured by:

电路功能与优势

X+
本文所述电路如图1所示,它利用精密、宽范围、高端电流镜ADL5315和跨导线性对数放大器AD8305提供高精度功率监控功能。由于可以利用ADL5315的完整电流镜范围,因此该配置非常适合高精度功率监控应用。



图1: ADL5315与AD8305的连接

针对AD8305 自身及其与AD8305 级联这两种情况,图2显示了AD8305输出端测得的均方根(RMS)噪声电压与输入电流关系曲线。ADL5315产生的噪声相对较低,而且AD8305的频率响应特性本身还具有噪声滤波功能,因此对 AD8305的噪声性能影响极小。




图2:AD8305以及AD8305与ADL5315级联情况下的均方根噪声

电路描述

X+

在本应用中,ADL5315 可设置PIN二极管上的偏置电压。此电压由INPT引脚提供,并受VSET引脚电压控制。VSET由片内基准电压VSREF驱动,大小为VPOS − 1 V。

 

输入电流INPT是IOUT引脚的1:1精确镜像。此接口最适合与ADI公司的任何跨导线性对数放大器(例如AD8304AD8305)一起使用,具有宽动态范围,可以精确测量射入PIN的光功率。

 

ADL5315主要面向宽动态范围应用,并简化了只允许访问PIN光电二极管或接收器模块阴极的功率监控设计。图3所示的典型应用中,可以用ADL5315向PIN二极管提供精确偏置,同时镜像二极管电流,供跨导线性对数放大器测量。



图3:ADL5315与跨导线性对数放大器的典型连接


如果更希望在IOUT处提供线性电压输出,则只需一个外部接地电阻便可执行转换。

常见变化

X+

AD8304ADL5306ADL5310放大器均可采用相似的方式与ADL5315相连。

 

应当精心考虑此配置中的电路板布局。电路板自身的泄漏电流路径可能会导致跨导线性对数放大器的输出中出现测量误差,特别是测量ADL5315动态范围的低端时。设计这种接口时,建议利用保护电位将该泄漏降至最低。这可以通过将跨导线性对数放大器的VSUM引脚与ADL5315 的NC引脚相连来实现,VSUM保护走线分布在IOUT走线的两侧,如图1所示。关于使用VSUM的更多详细信息,请参考AD8304AD8305数据手册。可用类似方式通过ADL5315的VSET引脚保护INPT走线。

样片申请及购买

X+

样片

产品

描述

可提供样片的
产品型号

ADL5306 60 DB范围(100 NA-100 µ A)低成本对数转换器

ADL5306ACPZ-REEL7

ADL5315 精密宽范围(3 nA - 3 mA)高端电流镜

ADL5315ACPZ-R7

ADL5310 120 dB范围(3 nA - 3 mA)双通道对数转换器

ADL5310ACPZ-REEL7

AD8304 160 dB对数放大器,具有光电二极管接口

AD8304ARUZ

AD8305 100 dB范围(10nA-1mA)对数转换器

联络ADI