CN0025

利用AD5546/AD5556乘法DAC实现精密、交流基准信号衰减器
Manufactured by:

电路功能与优势

X+
本电路利用 AD5546/AD5556DAC和AD8610精密运算放大器实现精密、交流信号衰减,它具有精密、低噪声、高速输出电压能力,非常适合过程控制、自动测试设备和数字校准等应用。


 图1:采用精密DAC AD5546/56和精密运算放大器AD8610的交流信号衰减配置(原理示意图)


电路描述

X+
AD5546/AD5556分别是精密、16/14位、乘法、低功耗、电流输出、并行输入DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10 V。乘法带宽为4 MHz。内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。除了能处理并行输入数据经过解码得到的数字波形之外,AD5546/AD5556还能处理低频交流基准信号,适合信号衰减、通道均衡和波形产生等应用。

本电路的电流电压转换(I-V)级中使用了运算放大器。运算放大器的偏置电流和失调电压均为选择精密电流输出DAC的重要标准,因此本电路采用具有超低失调电压(B级器件最大值为100 μV)和偏置电流(最大值为10 pA)的AD8610运算放大器。本电路的C8电容值为2.2 pF,经过优化后可以补偿DAC的外部输出电容。

样片申请及购买

X+

样片

产品

描述

可提供样片的
产品型号

AD8610 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器

AD8610ARMZ-R7

AD5556 电流输出、并行输入、14位数模转换器

AD5556CRUZ

AD5546 电流输出、并行输入、16位数模转换器

AD5546BRUZ

AD5546CRUZ