参考电路

Circuits from the Lab ®参考设计通常用作独立的解决方案,或者用于构建更为复杂的电路和子系统。
由ADI的应用专家构建并执行功能与性能测试,提供:
- 全面的文档
- 完整的设计和集成文件
- 经工厂测试的评估硬件
- 参考设计免责声明

在您的下一个设计中使用参考电路®

观看两个工程师如何使用ADI的参考电路解决他们的设计难题。 从测试数据、硬件评估到项目集成,我们均使其易于节省时间,同时降低了电路设计风险。
Combo Circuits From the Lab

考察组合参考电路

这对于ADI与Linear Technology来说是一个新的开始,我们将联手成为高性能模拟行业领先企业。浏览我们的组合参考电路,帮助您解决电路设计难题。

考察组合参考电路

几百款参考电路设计出自应用专家之手,解决您最具挑战性的难题。
精确设计,严谨验证,即取即用。

参考电路简介

硬件可实现…
  • 模块化系统设计
  • 即时应用型软件
  • FPGA和MCU的快速原型制作


设计与集成文件支持…
  • 原理图、布局、BOM下载
  • 用于驱动程序开发的Linux代码
  • 简化应用集成


文档可提供…
  • 专业的应用知识
  • 电路功能的知识
  • 经测试并验证的性能数据



参考电路为何独树一帜?

借助ADI公司众多应用专业技术,解决多种模拟、RF和混合信号设计挑战。
电路设计经专家构建并测试,确保性能和功能。
低成本硬件可实现多开发平台的评估和快速原型制作。
完整的文档和设计文件简化应用知识,并最大程度减少系统集成方面的问题。