概览

产品详情

Single-Ended-to-Differential Conversion of a 20VP-P Ground-Referenced Input with Gain of AV = 0.5 to Drive an ADC

LTC6363 是一款具轨至轨输出的低功率、低噪声、全差分运放,其专为驱动低功率 SAR ADC 进行了优化。LTC6363 在有源操作中仅吸收 1.9mA 的电源电流,并具有一种停机模式,在此模式中电流消耗减低至 20μA (VS = 3V)。