概览

产品详情

Differential AV = 1/9 Configuration Using an LT<sup>®</sup>5400 Quad-Matched Resistor Network

LTC6363 是一款具轨至轨输出的低功率、低噪声、全差分运放,其专为驱动低功率 SAR ADC 进行了优化。LTC6363 在有源操作中仅吸收 1.9mA 的电源电流,并具有一种停机模式,在此模式中电流消耗减低至 20μA (VS = 3V)。