概览

产品详情

Quad Boost 200mA × 8LED Driver

LT3476 是一款四通道输出 DC/DC 转换器,专为用作一个驱动高电流 LED 的恒定电流源而设计。固定频率、电流模式架构可在一个很宽的电源和输出电压范围内实现稳定的运作。一个频率调节引脚允许用户在 200kHz 至 2MHz 的范围内设置开关频率,以优化效率和外部组件尺寸。 LT3476 在 LED 的高压侧检测输出电流。高压侧电流检测是灵活性最高的 LED 驱动方案,可提供降压、升压或降压-升压型配置。在 105mV 的全标度值条件下,将每个电流监视器门限的准确度修整至 2.5% 以内。用户能够利用一个外部检测电阻器来设置每个通道的输出电流范围。4 个稳压器均由对应通道的 PWM 信号来独立操作。该 PWM 功能可精准地调节 LED 信号源的混色或调光比。可实现高达 1000:1 的调光比。

 

Boost Efficiency vs LED Current