概览

产品详情

28V Input to 0V to 28V Output SEPIC SuperCap Charger with Input Current Limit

LT3956 是一款 DC/DC 转换器,专为充当一个恒定电流源和恒定电压调节器而设计。它非常适合于驱动大电流 LED。该器件具有一个内部低端 N 沟道功率 MOSFET,此 MOSFET 的额定规格针对 84V/3.3A 而拟订,并从一个内部已调 7.15V 电源来驱动。其固定频率、电流模式架构在一个宽电源和输出电压范围内实现了稳定的操作。一个参考于地的电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部组件尺寸。

相关分类

相关产品