概述

优势和特点

  • 发布格式: 目标代码模块。
  • 标准C程序可调用的“推入”API,还增加了少量“包装器”代码,通过“拉出”技术增加了灵活性。
  • 支持全面的重入和多实例。
  • 与处理器外设或寄存器无关
  • 经高度优化与所有SHARC处理器系列ADSP-2136x和ADSP-214xx代码兼容。
  • 经过严格测试。
  • 通过Dolby认证。
  • 兼容标准: "Dolby Digital EX"、临时草案1.01版。
  • 参考代码修订: Dolby Digita解码器C源代码7.1.0版;Dolby Pro Logic IIx解码器仿真2.00版。
  • 输入格式: 原始AC-3位流。
  • 输出格式: PCM、32位浮点(-1到1范围)、非交错式、7或8声道对应6.1或7.1扬声器配置。
  • 每块输出缓冲样本:
  • 采样速率: 所有AC-3标准规定的采样速率: 32、44.1和48 kHz。
  • 位速率: 所有AC-3标准规定的位速率,从32到640 kbps。


产品详情

Dolby® Digital EX是Dolby Digital解码算法的扩展,在5.1声道播放的基础上增加了一个中心后置声道或两个后部声道,将环绕声体验扩展至6.1声道或7.1声道。 中心后置声道或者两个后部声道的信号从左右环绕声道提取,可发送至一或两个置于听众身后的扬声器。


许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

处理器
代码RAM (KiB)
数据RAM (KiB)
常数数据表(KiB)
MIPS
平均值
峰值
ADSP-21369
68.0
50.5
19.5
50.2
58.2
ADSP-21469
50.1
50.5
19.5
50.7
58.7

  • 上述表格中所有的数据均源于DDEX的一个实例。 “数据RAM”包括堆栈、暂存、实例状态、一个单缓冲输入缓冲器(包含960个32位字)和七个单缓冲输出缓冲器,每个缓冲器包含256个32位样本。
  • 表格中展示的MIPS数据采用48kHz采样频率、8个输出声道(7.1扬声器配置)、最佳内存布局、最坏情况测试矢量以及一个大小为每声道256个采样的模块测量得到
  • 未使用堆阵(或"malloc()")。
  • 1 KiB = 1024字节


系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。


相关硬件 (5)

EZ-Kits

查看全部 5 EZ-Kits