CSP BGA(球栅阵列)

Chip Scale Package BGA, 0.5, 0.65, 0.8, and 1.0mm pitch

chip image

Filter packages by entering lead count or product description into the search box below:

Package Outline Material Information
100 ball CSPBGA (9x9x1.40) (bc-100-1) pdf pdf
100 ball CSPBGA (10x10x1.35) (bc-100-2) pdf pdf
100 ball CSPBGA (9x9x1.25) (bc-100-4) PDF PDF
105 ball CSPBGA (8mm²) (bc-105-1) pdf pdf
108 ball CSPBGA (10x10x1.4mm) (bc-108-1) pdf pdf
108 ball CSPBGA (13x13x1.7mm) (bc-108-2) pdf pdf
108 ball CSPBGA (7x7x1.4mm) (bc-108-4) pdf pdf
109 ball CSPBGA (10x10x1.4mm) (bc-109) pdf pdf
112 ball CSPBGA (8x8mm) (bc-112-1) pdf PDF
120 ball CSPBGA (8x8x1.23) (bc-120-3) PDF PDF
121 ball CSPBGA (12x12mm) (bc-121-1) pdf pdf
124 ball CSPBGA (9x9x1.4mm) (bc-124-1) pdf pdf
124 Ball CSPBGA (15mm²) (bc-124-2) pdf pdf
128 ball CSPBGA (9x9x1.4mm) (bc-128) pdf PDF
136 ball CSPBGA (bc-136) pdf pdf
144 ball CSPBGA (10x10x1.4mm) (bc-144-1) pdf pdf
144 ball CSPBGA (13x13mm) (bc-144-2) pdf pdf
144 ball CSPBGA (13x13x1.85mm) (bc-144-3) pdf pdf
144 ball CSPBGA (10x10) (bc-144-6) pdf pdf
144 ball CSPBGA (10x10x1.7mm) (bc-144-7) pdf pdf
148 ball CSPBGA (1.40mm thick) (bc-148) pdf pdf
160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) (bc-160-1) pdf pdf
160 ball CSPBGA (12x12x1.7mm) (bc-160-2) pdf pdf
164 ball CSPBGA (12x12x1.22mm) (bc-164-1) pdf pdf
168 ball CSPBGA (12x12x1.6mm) (bc-168-1) pdf pdf
169 Ball CSPBGA (bc-169) pdf pdf
169 ball CSPBGA (11x11x0.95mm) (bc-169-2) PDF PDF
182 ball CSPBGA (12x12x1.7mm) (bc-182) pdf pdf
184 ball CSPBGA (12x12x1.7mm) (BC-184-1) PDF PDF
196 ball CSPBGA (15x15x1.50mm) (bc-196-1) pdf pdf
196 ball CSPBGA (12x12x1.27mm) (bc-196-12) PDF PDF
196 ball CSPBGA (1.85mm thick) (bc-196-2) pdf pdf
196 ball CSPBGA (1.70mm thick) (bc-196-3) pdf pdf
196 ball CSPBGA (15x15x1.9mm) (bc-196-4) pdf pdf
196 ball CSPBGA (12x12x1.3mm) (bc-196-7) pdf pdf
196 ball CSPBGA (12x12x1.41mm) (bc-196-8) pdf pdf
204 ball CSPBGA (12x12x1.40mm thick) (bc-204) pdf pdf
208 Ball CSPBGA (17x17x1.75) (bc-208-2) pdf pdf
212 ball CSPBGA (19x19x1.51mm) (bc-212-1) PDF    
225 ball CSPBGA (17mm²) (bc-225-1) pdf pdf
237 ball CSPBGA (13x13x1.4) (bc-237-2) pdf pdf
256 Ball CSPBGA (17x17x2.0mm) (bc-255-1) pdf pdf
256 Ball CSPBGA (12x12mm) (bc-256-1) pdf pdf
256 Ball CSPBGA (17x17mm) (bc-256-2) pdf pdf
256 Ball CSPBGA (17x17x1.7mm) (bc-256-3) pdf pdf
256 Ball CSPBGA (17x17x1.76mm) (bc-256-4) pdf pdf
260 Ball CSPBGA (15x15x1.5mm) (bc-260-1) pdf pdf
289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) (bc-289-2) pdf pdf
291 Ball CSPBGA(12x12x1.2mm) (bc-291-1) pdf pdf
316 Ball CSPBGA (17mm²) (bc-316) pdf pdf
32 ball CSPBGA (6.85x8.85x3.2) (bc-32) pdf pdf
324 Ball CSPBGA (19x19mm) (bc-324-1) pdf pdf
349 Ball CSPBGA (19x19mm) (bc-349-1) pdf pdf
400 Ball CSPBGA (17x17x1.7) (bc-400-1) pdf pdf
425 ball CSPBGA (19X19mm) (bc-425-1) pdf pdf
44 ball CSPBGA (12x12x1.44mm) (bc-44-1) pdf pdf
49 ball CSPBGA (5x5mm) (bc-49-1) pdf pdf
49 ball CSPBGA (8x8mm) (bc-49-3) pdf PDF
52 ball CSPBGA (5x5mm) (bc-52) pdf PDF
64 Ball CSPBGA (8x8mm, 1.55mm thick) (bc-64-1) pdf pdf
64 ball CSPBGA (9x9mm, 1.4mm thick) (bc-64-2) pdf PDF
64 Ball CSPBGA (6x6mm, 1.4mm thick) (bc-64-4) pdf pdf
74 ball CSPBGA (bc-74) pdf pdf
76 ball CSPBGA (6x6x1.4mm) (bc-76-1) pdf pdf
76 ball CSPBGA (6x6x1.2mm) (bc-76-2) pdf pdf
80 ball CSPBGA (9x9mm, 1.4mm thick) (bc-80) pdf pdf
80 ball CSPBGA (10x10 mm ) (bc-80-2) pdf PDF
84 Ball CSPBGA (6x6x1.26mm)Stacked Die (bc-84-1) pdf pdf
84 Ball CSPBGA (9x9) (bc-84-2) pdf PDF
88 ball CSPBGA (6x6x0.87) (bc-88-1) pdf pdf
96 ball CSPBGA (8mm²) (bc-96) pdf pdf
96 ball CSPBGA (6x6) (bc-96-2) pdf pdf
65 ball WLBGA (bf-65-1) PDF    
75 ball WLBGA (bf-75-1) PDF