第三方参考设计-亚洲

以下列表中的参考设计由ADI授权代理商或第三方方案提供商设计,
若您需要了解设计详情及获得技术支持,
请参考列表中的联系方式直接联系授权代理商及第三方方案提供商。
想让您的方案展示在ADI网站上?
若您希望成为ADI第三方方案提供商,让您的设计获得ADI的认可,
请通过以下方式联系ADI:
致电 4006-100-006 或发送电子邮件至cic.asia@analog.com

过程控制与工业自动化参考设计

实物图 参考设计名称 描述 主要芯片 方案提供商及所在地区 联系方式
ADuM3070_s 基於ADuM3070的2Watt全閉環DC/DC隔離電源設計方案
(繁体中文)
更多 >
  • 輸入電壓 (+5V)
  • 可調式輸出電壓(3.3V ~ 24V)
  • 高轉換效率(80%)
  • 較佳的負載調整率
  • 通過EMI Class-B測試(Radiation)
  • 通過Hi-Pot測試(2.5kVrms)
  • ADuM3070 Answer Technology Co., Ltd. (Taiwan)
    訪問 >
    Tech@anstek.com.tw
    +886-2-26982526
    WPI_ADI_AD7280A2 基于ADI AD7280A 的电池监测保护方案
    (简体中文)
    更多 >
  • 显示电池状态:
  • 测量和显示电池的电压和温度,并且通过指示灯指示过热,过压,欠压状态。
  • 电池平衡:
  • 单体电池均衡充电,使电池组中各个电池都达到均衡一致的状态。
  • 充放电调整:
  • 在电池充放电过程中,实时采集电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流及电池包总电压,防止电池发生过充电或过放电现象。
  • AD7280A
    AD8280
    ADuM1401
    ADuM1201
    ADuM5401
    世平集团
    访问>

    atu.cn@wpi-group.com
    WPI_ADI_ADuCM3606 基于 ADI ADuCM360 的工业现场仪表方案
    (简体中文)
    更多 >
  • 方案架构:压力/温度采集 + 模拟输入 + MCU 信号处理 + 模拟输出。
  • 压力/温度采集:工业通用 24V 供电,利用 ADuCM360 自带的 24 位 ADC 采集压力和温度。利用外部DAC AD5421 控制带 4~20 mA 环路输出,利用 和 HART 调制解调器 AD5700 实现 HART 通信。
  • 模拟输入:采用 16bit ADC AD7795 和 ADuM3471 数字隔离,SPI 将数据传送至 MCU。
  • MCU: 采用高集成度 ARM 内核 Cortex-M3 MCU ADuCM360,内置 PGA 和 24bit ADC。
  • 模拟输出:MCU 通过电源和数字隔离至 DAC AD5422 4~20 mA 输出,可控输出电流/电压,输出范围可设定。带 HART 通信接口。信号隔离采用 ADuM3482 和 ADuM3471。
  • 整体方案基于工业仪表设计,灵活多用,适合前期开发评估使用。
  • ADuCM360
    AD5421
    AD7795
    ADuM3471
    AD5422
    ADuM3482
    AD5700
    AD5700-1
    ADT7310
    ADuM1311
    ADP1720
    ADP2441
    世平集团
    访问>

    atu.cn@wpi-group.com
    2014_ADI_Thermometer_1 紅外線測溫儀方案
    (繁体中文)
    更多 >
  • LCD 顯示被測物體溫度
  • 兩種溫度單位切換: 華氏度和攝氏度
  • 溫度測量範圍:-20℃~100℃
  • 最大測量距離:10m
  • 溫度測量精度:±10℃
  • 溫度測量的分辨率:0.1℃
  • AD8638
    AD7991
    ADR03
    世平集团
    访问>

    atu.cn@wpi-group.com

    汽车参考设计

    实物图 参考设计名称 描述 主要芯片 方案提供商及所在地区 联系方式
    third_AD8280_s 基于ADI AD7280A、AD8280电池管理系统从模块参考设计
    (简体中文)
    更多 >
  • EPSH-BMS平台采用内嵌ECAN通信模块、SPI通信模块的 PIC18F25K80为主MCU,实现与AD7280A进行本地数据通信,远程CAN通信及AD7280A芯片的相关控制和报警监控。采用PIC16F505实现对AD8280报警信息的实时监控。
  • EPSH-BMS平台采用3组AD7280A芯片,最多可实现18组锂电池的电压数据采集和CB控制。

  • EPSH-BMS应用领域:
  • 电动和混合动力汽车
  • 工业车辆
  • 不间断电源
  • 风能和太阳能
  • AD7280A
    AD8280
    ADUM1401 ADUM1201 ADUM5401
    世健科技有限公司
    访问 >
    adi@excelpoint.com.cn
    third_360_s 远景蔚蓝BF60x视觉工具集
    Azure BF60x Vision Based Toolsets
    (简体中文)
    更多 >
    专业的基于BF60x的视觉分析处理工具与产品集合,包括开发工具、核心模块、评估平台、终端产品四大类,以Blackfin信号处理为核心,通过各种视觉算法满足行业客户的各种需求。
  • 汽车客户:360度全景泊车与辅助驾驶方案、核心模块、PCBA与终端产品
  • 金融客户:用于A类点钞机的冠字号识别核心模块与评估平台
  • 安防客户:用于智能监控的车牌识别核心模块与评估平台
  • 高校客户:专用教学平台
  • 其他行业客户:用于目标定位、目标跟踪的通用核心模块与开发平台
  • ADSP-BF609
    ADSP-BF608
    ADSP-BF607
    ADSP-BF606
    ADV7280
    AD80066
    中国北京远景蔚蓝科技有限公司
    访问 >
    010-57212012
    010-57212013
    WPIg_ADI_rain-sensing-cntl_mainboard_20140709 ADI AD7746 自动感应式雨刷解决方案
    (简体中文)
    更多 >
  • 检测雨量大小:电容输入通道检测因雨量大小不同而引起的电容值变化。
  • MCU 接收容值变化量:通过双线式 I2C 接口将测量到的容值变化量传输给 MCU。
  • 控制马达驱动雨刮器: MCU 通过接收到的不同数据变化量控制马达驱动雨刮器,实现智能雨刮系统的功能。
  • AD7746 世平集团
    访问 >
    atu.cn@wpi-group.com

    通信参考设计

    实物图 参考设计名称 描述 主要芯片 方案提供商及所在地区 联系方式
    third_AD80305_s 集成式中射频平台
    (简体中文)
    更多 >
  • 零中频架构
  • 支持200KHz-56MHz的工作带宽,及70MHz~6GHz的RF接收发射频率范围
  • 射频指标可达1% EVM、-65dBc 带外杂散(软件优化后)
  • FPGA容量可调
  • 支持EDGE、CDMA、WCDMA、TDSCDMA、LTE等
  • 支持4.75~15V单电压输入
  • 低功耗 (7W)、小体积 (12*13cm)
  • 无线通信领域,已和众多客户在PICO ICS、可变带宽无线直放站、有源天线、MDAS等应用上广泛合作
  • 广播电视领域,已和众多客户在多频点补点器、时延调整等应用上广泛合作
  • AD9361/4

    ALTERA最新一代FPGA
    (Cyclone V系列)
    中国厦门市合佳兴电子有限公司
    访问 >
    庄峰
    zf@hjx.cn
    +86-592-5616400

    能源参考设计

    实物图 参考设计名称 描述 主要芯片 方案提供商及所在地区 联系方式
    third_ADE7858A_s ADI三相智能电表参考设计 ─ 基于ADE7858A和SIM900A
    (简体中文)
    更多 >
  • 基表以ADI的三相计量芯片ADE7858A和Microchip的16位单片机PIC24FJ256GA110为核心器件;无线通讯模块以SIMCOM的SIM900A为核心
  • 基表按照国家电网标准《Q/GDW 356-2009 三相智能电能表型式规范》中三相费控智能电能表(载波)的要求设计硬件;无线通讯模块硬件按照《Q/GDW 356-2009 -三相智能电能表型式规范》的相关要求设计
  • 本设计能够显示总电量、电压、电流、有功功率、无功功率。
  • 通过485读写ADE7858A寄存器,初始化计量芯片,保存、比对校表数据等
  • 输出有功校表脉冲和无功校表脉冲
  • 基本计量功能
  • ADE7858A
    ADM487E
    ADUM3211
    世健科技有限公司
    访问 >
    adi@excelpoint.com.cn
    third_pm_s 電力測量模組 PM系列
    (繁体中文)
    更多 >
  • 具有電壓、電流、實功率、視在功率、頻率、功率因數及雙向電能累計(kWh)等之測量與通訊傳輸功能。
  • 支援全電壓範圍(90-260V)
  • C1寬電流量程(0.1A~30A)
  • 高解析度(0.01W-15kW)
  • 高準確度(符合 Class 1.0標準)
  • 低功耗(0.1W)
  • 體積小,可接受顧客委製
  • ADE7763
    ADE7758
    Joseph Technology Co., Ltd. (Taiwan)
    訪問 >
    yvonne.lee@joseph-tech.com.tw
    +886-2-26498510
    WPI_ADI_ADuCM3602 基于ADI ADuCM360 的热电偶测量仪方案
    (简体中文)
    更多 >
  • 热电偶采集电路采用的是 T 型(铜-康铜)热电偶。可采集的温度范围为从 -200℃ 至 +350℃,灵敏度约为 40uV/℃ 。
  • 铂电阻采集电路,RTD 用于冷结补偿,使用的是 Pt100。
  • ADuCM360
    AD5700
    ADP1720
    世平集团
    访问>

    atu.cn@wpi-group.com

    安防和监控参考设计

    实物图 参考设计名称 描述 主要芯片 方案提供商及所在地区 联系方式
    third_cash_ss Falco(雄隼)纸币冠字号识别系统
    (简体中文)
    更多 >
    用于A类点钞机、纸币清分机、ATM机等金融设备,实现纸币冠字号的提取、识别,为金融信息化提供有力支持
  • 快速:DSP高速处理技术,识别速度50-60ms/张 (900张/分钟)
  • 准确:基于智能模式识别的OCR技术,正确率99.97%以上,满足GB 16999-2010标准要求
  • 通用:几多年工程经验,兼容华菱、敦南、罗姆等多厂商CIS器件,可结合用户需求剪裁设计
  • AD80066
    BF607
    ADM708
    ADP2114
    术有科技
    访问 >
    400-9999-878

    消费电子参考设计

    实物图 参考设计名称 描述 主要芯片 方案提供商及所在地区 联系方式
    automotive-adi-adau1452 基於 ADI ADAU1452 音視頻高保真方案(REF_AUDIO_WPI_2015)
    更多 >
  • 數位音訊信號處理: 本方案採用高性能高效率 32 位 Sigma300 內核音訊 DSP
  • 豐富的週邊介面:本方案支援四通道模擬輸入輸出,雙 I2S 介面,USB 解碼,S/PDIFF 輸入輸出,數位音訊功放輸出
  • 可手動配置參數:本方案支持 ADC、DSP、DAC、AMP 帶獨立工作模式,可通過跳線配置相關參數
  • 高性能 OP、ADC、DAC:本方案採用高性能 24 位 Σ-Δ 型 DAC-AD1955,OP 雙電源供電,輸出可直接推耳機
  • ADAU1452
    ADAU1977
    AD1955
    ADP5071
    ADA4610-4
    ADA4627-1
    ADP7105
    ADP7182
    SSM2518
    世平集团
    访问 >


    atu.cn@wpi-group.com
    atu.tw@wpi-group.com
    third_qrcode_s 基於 ADI BF512 的二維碼掃描器方案
    (繁体中文)
    更多 >
  • 1.掃描器以ADI的DSP處理器BF512為核心器件
  • 2.CMOS感測器採用Omnivision OV3640 ,攝像頭圖元達到3Mpixels
  • 3.可實現對QR、DM、PDF417等二維碼和CODE39,CODE93,CODE128,EAN8,EAN13,ITF14,UPC_E等一維碼掃描
  • 4.識別距離在5~25 cm
  • 5.識別速度可達20幀/s
  • 6.輸出方式: 串口、USB(HID方式、類比鍵盤、上位機無需驅動)
  • 7.採用Lockbox 技術,實現演算法加密
  • 8.採用動態電源管理,高識別速度同時,保持低功耗,掃描功耗:500mW, 非掃描狀態功耗:100mW
  • 9.採用掃描條碼方式實現參數設置
  • 10.採用Micron的8Mb的SPI Flash和128Mb的SDRAM
  • BF512 世平集团
    访问 >
    atu.cn@wpi-group.com

    * 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI,ADI授权代理商或第三方方案提供商有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险承担责任。