电能质量分析仪

pqa_b

        电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的设备。可以对电网运行进行长时间的数据采集监测,同时配备电能质量数据分析软件,对测量数据进行各种分析。

        本设计采用DSP + ARM的双处理器架构,DSP负责数据采集及算法处理,ARM负责通信协议及人机接口处理。模拟信号采集由2片ADI公司的16位分辨率8通道同步采样的 AD7606完成,实现最高采样率达100KSPS,保证了通道间的精度和信息完整性。DSP处理器采用ADI最新推出的面向智能电网输配电领域应用的双 核Blackfin处理器ADSP-BF607,其单核最高工作频率可达500MHz,可以达到最高的数据采集和计算效率,及时检测电网频率并动态调整采 样频率,实现工频和采样频率的同步。ARM处理器用来及时完成本装置通信协议处理及外部事件响应,ARM软件部分基于Android系统进行深度优化,汲 取Android系统界面设计灵活、操作简单的优点,配合触摸屏使用,将Android系统的优点延伸到工业领域。本设计采用PQDIF标准数据记录格 式,便于不同装置及系统的数据交换和功能兼容。

* 此参考设计由世健Excelpoint提供,如您有任何疑问,请发送电子邮件至adi@excelpoint.com.cn,或联系ADI亚洲技术支持中心。

点击下载完整文档及资源

完整资料包含以下内容:
1. 电能质量分析仪的系统设计文档
2. 电能质量分析仪的测试报告

购买信息

您可以将此设计中的ADI主要产品一键加入购物车

 

器件 产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 订购相应产品
产品型号
AD7606BSTZ 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 立即订购此设计相关产品
产品型号
ADSP-BF607BBCZ-5 CHIP SCALE BGA 349 工业 Tray, 84 立即订购此设计相关产品

更多参考设计访问ADI参考设计精选

访问中文技术论坛 

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任 何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。