混合信号数字预失真(MSDPD)平台

msdpd 目前,数字预失真技术已成为提高功率放大器效率的主流技术,广泛应用于移动通信系统。传统的3G空中接口LDMOS功率放大器的效率只有15%左右,使用数字预失真技术可将效率提高到45%左右,可以为庞大的基站网络节省非常可观的成本。

        ADI提供的高性能数字预失真平台包括了发射链路和预失真接收链路,主要器件有:

时钟和本振
ADF4002: 鉴相器/PLL频率合成器
AD9516: 14路输出时钟发生器
ADF4351: 集成VCO的宽带频率合成器
ADF4350: 集成VCO的宽带频率合成器

发射链路
AD9122: 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
ADL5375: 400 MHZ至6 GHZ宽带正交调制器
ADL5541: 射频/中频( RF/IF)增益模块,工作频率50 MHz至6 GHz,增益15 dB
AD5611: 10位nanoDAC®数模转换器
ADL5320: 400 MHz至2700 MHz ¼ W RF驱动器放大器

预失真接收链路
ADL5365: 1200 MHz至2500 MHz平衡混频器,内置高端本振(LO)缓冲器和RF巴伦
ADL5367: 900 MHz平衡混频器,内置高端本振(LO)缓冲器和RF巴伦
AD8375: 超低失真IF VGA
AD9434: 12位、370 MSPS/500 MSPS模数转换器
AD6641: 250 MHz带宽DPD观测接收机

        如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心。

 

点击下载完整文档及资源

完整资料包含以下内容:
 1. 用户手册
 2. 原理图及PCB layout
 3. MSDPD配置软件
 4.其他相关工具下载:SPIController 

更多参考设计访问ADI参考设计精选

访问中文技术论坛

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责 任。