基于ADSP-BF592的低成本车道偏离告警解决方案

ldw_b         先进的驾驶系统(Advanced Driver Assistance Systems)简称ADAS,是利用安装于车上各式各样的传感器,在第一时间收集车内的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险。
        ADAS的组成架构非常广泛,车道偏离告警是其中的一个部分。本参考设计提供的是基于ADSP-BF592的低成本、低功耗车道偏离告警解决方案。采用前置摄像头作为主传感器,利用基于ADSP-BF592进行图像数据处理,实现对车道的识别和跟踪,当车辆偏离车道的时候,系统会给出告警,从而帮助避免因司机疲劳或注意力不集中导致的危险。

        * 如有任何问题,或您在开发过程中需要完整文档及程序,可直接联系ADI分销商,或联系ADI亚洲技术支持中心。热线电话400-6100-006,或发送电子邮件至china.support@analog.com

点击下载完整文档及资源

完整资料包含以下内容:
    原理图及PCB文件

更多参考设计访问ADI参考设计精选

 访问中文技术论坛

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任 何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。