基于ADuCM360的有毒气体检测方案

aducm360_main 在工业生产过程中,有毒气体中毒事件时有发生,引起了人们对人生安全和健康的重视,市场对便携式有毒气体检测方案的需求趋势迅速增加。这类检测器小巧轻 便,方便随身携带,可以检测暴露在环境中的危险气体 CO 的浓度,清晰地读出气体浓度、峰值和高、低浓度报警水平。如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时,仪器以声、光报警提醒用户。多数便携式低功耗有毒气 体检测器都是以电化学传感器为基础的,涵盖工业环境中的多数常见气体,比如一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、和二氧化氮 (NO2)。 本参考设计提供了一个基于ADI公司 ADuCM360 MCU的一氧化碳气体检测方案。该方案具有具有功耗低、交叉灵敏度低、长期稳定性出色等特点,非常适合电池供电的便携式应用。
         ADuCM360是集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器

*此参考设计由WPI提供技术支持,如您需要获取更多资源或有任何疑问,请联络summer.tan@wpi-group.com,或联系ADI亚洲技术支持中心

点击下载完整文档及资源

完整资料包含以下内容:
1. 硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
2. MCU程序源代码
3. 方案说明PPT
4. 用户接口软件
购买信息

您可以将此设计中的ADI主要产品加入购物车

器件 产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 订购相应产品
产品型号
ADUCM360BCPZ128 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.1mm Pad) 48 工业 Tray, 260 订购
产品型号
EVAL-ADUCM360QSPZ 评估板       订购

更多参考设计访问ADI参考设计精选

 访问中文技术论坛

世平集团电子邮件:summer.tan@wpi-group.com

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。