智能温度变送器参考设计

设计简介

智能温度变送器参考设计

智能温度变送器评估套件具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI公司的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。本设计主IC采用了ADC7124-4,它内部集成了24位∑-△ADC,缓冲器和PGA(可编程增益放大器)。该变送器能将温度(标准热电阻或热电偶)信号转换为4-20mA信号,由供电环路输出。


ADI为您提供:
  • 硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
  • 用户操作手册
右图为电路板实物图

源代码及资料下载


详细资料及软件下载包括
  • 硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
  • 用户操作手册
点击下载完整资源包

硬件设计


rd-epsh-stt-hardware

本评估套件提供如下接口:
  • 电源/4-20mA电流/Hart信号,三者共用端口
  • 传感器RTD/TC接入端口

技术支持


RFE-STT-ESPL-2017 此参考设计由世健国际贸易(上海)有限公司提供技术支持,如您需要获取更多资源或有任何疑问,请联络ProcessControl@excelpoint.com.cn


欢迎您访问EZChina中文技术论坛发表讨论或提出疑问。

EZChina

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。



相关产品

特色产品