基于ADV7623的HDMI收发器方案

ref_hdmi_b

        当今,大屏幕HDTV(高清电视)已获得消费者的广泛认可,人们都在添置各种电子设备以完善他们的家庭影院系统。HDMI收发器能够帮助系统设计人员降低家庭影院系统的设计成本和难度,并提供最新HDMI特性满足消费者的视听体验需求。

        ADV7623是一款高性能4输入单输出高清多媒体接口(HDMI)收发器,集成了带有数字音频输入和输出的HDMI接收器和发射器,可灵活提取和插入音频。
        • 支持HDMI1.4标准:音频回传通道(ARC);支持三维电视内容类型位与CEC1.4兼容片
        • 所有HDMI端口均支持Xpressview快速切换
        • 基于字符和图标的OSD(屏幕显示)
        • 高宽带数字内容保护(HDCP1.4)
        • 支持HDCP中继器
        • 225MHz HDMI接收和发射支持36/30/24位色深
        • 支持60HZ帧率下高达1600x1200分辨率的DVI RGB图像
        本参考设计是基于ADV7623的HDMI收发器方案,支持高达1600x1200@60Hz分辨率的DVI RGB图像。
*此参考设计由AVNET提供,如您有任何疑问,请发送电子邮件至Xuchuan.hu@avnet.com,或联系ADI亚洲技术支持中心。

点击下载完整文档及资源

完整资料包含以下内容:
1. 物料清单
2. 原理图及PCB文件

购买信息

您可以将此设计中的ADI主要产品加入购物车

器件 产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 订购相应产品
产品型号
ADV7623 144 ld LQFP (20x20mm) 144 工业 Tray, 60 立即订购此设计相关产品

更多参考设计访问ADI参考设计精选

访问中文技术论坛

安富利中国电子邮件:Xuchuan.hu@avnet.com

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。