基于ADP1051的1/8砖电源模块

adp1051_main         本参考设计中的1/8砖电源模块是基于分布式电源开放标准联盟(DOSA)所定义的1/8砖电源标准来设计。该电源模块使用ADI公司ADP1051来控制输入到输出的能量转换。
        ADP1051是用于隔离式电源的带有PMBus接口的数字控制器。由于ADP1051的优秀性能,该1/8砖电源模块具有高可靠性、高效率、高集成度的 特点。另外,本参考设计中还实现了一系列监控功能,比如PMbus中定义的IOUT_OC,VOUT_OV,OT,VOUT_UV,输入UVLO,反向电 流保护,短路保护,等等。

*如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心,热线电话400-6100-006,或发送电子邮件至china.support@analog.com。

点击下载完整文档及资源

完整资料包含以下内容:
1. 硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
2. 用户手册及测试文档
3. 用户接口软件

购买信息

您可以将此设计中的ADI主要产品加入购物车

器件 产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 订购相应产品
产品型号
ADP1051 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 立即订购此设计相关产品

更多参考设计访问ADI参考设计精选

访问中文技术论坛

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责 任。