基于ADDI9020和ICX692AQA的视频监控摄像机的前端方案

ADDI9020 在当今的监控摄像机领域中,如果用到CCD来做图像传感器,则需要专用的驱动芯片来驱动CCD,以及模拟前端AFE(Analog Front End)电路来调理CCD的输出信号。

ADDI9020*是一款高集成度CCD信号处理器。
• 完整的模拟前端电路,包括:
  黑电平钳位、可变增益CDS以及1个12bit的ADC
• 可编程时序发生器可以提供所有必须的CCD时钟:
  RG, H时钟(5个)、V时钟(12个)、传感器门限脉冲、
  基底时钟以及基底偏置控制
• 60MHz的模数转换器
• 7个GPIO通用端口,用于系统功能

*ADDI9020完整数据手册必须是与ADI签订NDA文件后方可获得。请联系当地ADI授权的代理商或者发送电子邮件至 china.support@analog.com

        本参考设计是针对ADDI9020以及SONY公司新推出的CCD图像传感器ICX692AQA,提供的一套完整的模拟前端解决方案。该方案最高可以支持到1280(H) x 720(V) @30Frame/s的视频格式。

        如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心。

点击下载完整文档及资源

完整资料包含以下内容:
1. 完整版用户手册
2. ADDI9020驱动ICX692AQA的参数配置文件
3. 模拟前端原理图以及PCB文件

更多参考设计访问ADI参考设计精选

访问中文技术论坛 

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责 任。