基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准系统

rf_detail_01 一般来讲,压力传感器输出的电压信号幅度会比较小,而且输出范围也不规则。通常需要使用信号调理放大器把压力传感器的直接输出进行放大及电平搬移以得到所需的电压输出范围。
        把前端的压力传感器和后面的信号调理部分集成在一起,就构成完整的压力变送器。为了把变送器的输出调理到规定的范围,每支变送器产品在出厂前都需要进行校 准。本参考设计针对这种出厂前校准的需求,提供了一套完整的多通道全自动校准系统用于压力变送器出厂前的校准。该校准系统是基于使用AD855X可编程增 益放大器的压力变送器的校准系统。

AD855X系列非常适合在压力变送器应用中作为信号调理放大器使用。
        • AD855X系列是零漂移的传感器信号放大器
        • 提供数字式可编程增益和输出失调
        • 增益和输出失调可以在电路内进行完全仿真
        • 利用可靠的Polyfuse技术进行永久性编程

如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心。

点击下载完整文档及资源

完整资料包含以下内容:
1. 完整版用户手册
2. 校准系统软件安装文件
3. MCU固件文件
4. 硬件原理图及PCB layout
5.其他相关工具:WSD V705 - ADuC8XX系列的串行端口下载器

更多参考设计访问ADI参考设计精选

访问中文技术论坛

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。