ADI病人监护仪中的典型模块 脉搏血氧仪解决方案

SOP2Battery_solution_line
脉搏血氧仪以非介入方式测量血液中的含氧量,它以完全饱和水平的百分比来衡量,用单一数值来表示,即所谓血氧饱和百分比,常常称之为SpO2。该测量基于血液中血红蛋白的光吸收特性。

脉搏血氧仪系统设计考虑和主要挑战

设计脉搏血氧仪系统时,需要解决多个难题,如低血流灌注、运动和皮肤湿度、杂散光干扰、碳氧血红蛋白和高铁血红蛋白干扰等。
> 低血流灌注(小信号水平);
> 运动和皮肤湿度;
> 杂散光干扰;
> 碳氧血红蛋白和高铁血红蛋白。


> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

SOP2adc
器件 模拟开关 缓冲放大器 DAC 跨导放大器 带通滤波器 ADC驱动器 DAC 基准电压源 无连接故障放大器 处理器
产品型号
· ADG819
· ADG820
· ADG823
· ADG779
· AD8663
· AD8605
· AD8606
· AD817
· AD5541
· AD5542
· AD5160
· AD8065
· ADA4817
· ADA4004
· AD8606
· ADA4898-1
· AD8606
· AD8610
· ADA4051
· ADA4841-1
· ADA4932-1
· ADA4505
· AD8606
· AD7685
· AD7942
· AD7980
· AD7683
· ADR29x
· ADR36X
· ADR42X
· ADR43X
· AD8605
· AD8601
· AD8613
· AD8541
· ADSP-BF51x
· ADSP-BF52x
· ADSP-BF592
器件 微型转换器 吸电流DAC RF收发器 音频功率放大器 背光控制器 用户接口 DC-to-DC LDO PMU MEMS
产品型号 · ADUC702x
· AD5398
· ADF7020
· ADF7021
· ADF7025
· SSM2211
· ADP5501
· ADP5520
· ADP8860
· ADM8843
· AD7147
· AD7148
· ADP1612
· ADP2108
· ADP3050
· ADP2503
· ADP170
· ADP171
· ADP121
· ADP1720
· ADP2140
· ADP5023
· ADP5043
· ADXL345
· ADXL346

脉搏血氧仪相关视频

+更多
video_SPO2
如何计算同相配置运算放大器的噪声


isoPower器件的EMI问题

iSensor运动检测技术概述

Blackfin® BF592简介

电阻式触摸屏控制器 (AD7879)

ADI iMEMS Accelerometer Enables Palm-Sized CPR Assist Device
 

AD8235: 世界最小微功耗仪表放大器
 

ADUM4160:业界首款基于icoupler@技术的USB 隔离器
 

Low Power, Floating Point DSP Brings Portability to Sophisticated Medical Instrumentation (SHARC 2147x)
 
 
 

weibo
 
 
 
 
 
 
相关实验室电路 PDF1 +更多
· CN0125:
精密脉搏血氧仪LED的电流测量
· CN0168:
利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器
· CN0161:
利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益同相放大器
· CN0158:
通用串行总线(USB)集线器隔离器电路
· CN0159:
通用串行总线(USB)电缆隔离器电路
· CN0160:
通用串行总线(USB)外设隔离器电路
· CN0133:
利用精密模拟微控制器ADuC7024和数字加速度计ADXL345检测低g加速度 (CN0133)
cftl
 
脉搏血氧仪相关技术文章 +更多
· 传感器电路的低噪声信号调理
· 九项常被忽略的ADC指标技术指标
· 借助平衡和对称发挥ADC 最高性能
· 21世纪的SAR ADC
· ADC的输入噪声:好噪声,坏噪声和丑噪声。有些噪声怎样可以是好噪声?
· The Incredible Versatile Op Amp in Medical Applications
· Chip Scale Packaging Helps Portable Medical Devices Save Size and Weight
· Brainstorm: Medical Electronics,
· Precision Tilt/Fall Detector Consumes Less Than 1.5 mW, EDN, December 2009
· 在医疗设备中使用WLCSP封装的设计考虑
· 便携式医疗应用的电源管理解决方案
· 医疗系统中的USB隔离技术——新技术可以直接隔离USB信号线,从而可为设计者提供更大的灵活性
 
脉搏血氧仪相关应用笔记 +更多
  运算放大器
· AN-358:噪声与运算放大器电路
· AN-940:最佳噪声性能:低噪声放大器选择指南
· AN-1114:最低噪声的零漂移放大器提供5.6 nV/√Hz电压噪声密度
· AN-937:放大器电路设计:如何避免常见问题
· AN-581:单电源应用中的偏置和去耦运算放大器
· AN-560:低压放大器
  模数转换器
· AN-931:了解PulSAR ADC支持电路
  数模转换器
· AN-327:DAC IC:多少位才够用?
  MEMS传感器
· AN-1023:基于3轴加速度计ADXL345de跌倒检测应用
· AN-900:通过单个加速度计增强计步器的性能
  多路复用器
· AN-1024:如何计算多路复用器的建立时间和采样速率
  隔离器
· AN-1109:iCoupler器件的辐射控制建议
· AN-793:iCoupler®隔离产品的ESD/闩锁考虑因素
· AN-825:iCoupler®隔离产品的电源考虑因素
· AN-913:I2C接口的隔离
  电容式触摸屏控制器
· AN-925:AD7147和AD7148 CapTouch控制器应用中的传感器设置
· AN-929:针对电容传感应用调整AD714x
  稳压器
· AN-1072:在系统中成功运用低压差稳压器
 
常用设计工具 PDF4
· Analog Photodiode Wizard
· OpAmp Error Budget Calculator
· Amplifier Parametric Evaluation Tool
· National Instruments Multisim™ SPICE仿真器 - Analog Devices©版
 
脉搏血氧仪相关常见问题 +更多
· 运算放大器的噪声(媒体精选)
· 用于驱动ADC的放大器(媒体精选)
· 模拟开关和多路复用器(媒体精选)
· ADuC7xxx系列
· 精密模拟微控制器(媒体精选)
· 数字电位计
· 数字电位计(媒体精选)
· 隔离、iCoupler®技术和iCoupler产品
 
在线研讨会 +更多
· 运放应用中的常见问题解答(下载演讲资料)
· 实用放大器噪声原理(下载演讲资料)
· 推动新一代医用仪器的设计(下载演讲资料)
· 面向21世纪消费医疗保健应用的运动监护技术(下载演讲资料)
 
非常见问题解答 +更多
· 浅谈转换器的噪声!——第一部分
· 浅谈转换器的噪声!——第二部分
 
 
Analog Dialogue
· ADuC7024 MicroConverter在脉搏血氧仪中的应用