用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案

概述


apm-simple-supply-solution-for-isolated-multi-taps-outputs_cn

作为系统硬件设计工程师的您,是否还在为选择高性价比的多路电源输出的隔离方案而苦恼呢?比如说+15V, -15V, +5V的三路隔离电源输出, 在大多数情况下,凡是用到运放(AMP),模拟开关(MUX)和模拟量驱动输出(+/-10V,+/-20mA)的时候都会需要用到它,而系统隔离往往又是增强工业产品可靠性的重要保证。如果您目前还不具备专业的电源设计经验,特别是变压器参数方面的设计,您的首选可能会是购买隔离电源模块,优点是体积小,使用方便,但是市面上能够直接支持+/-15V,+5V多路输出的隔离电源模块的种类非常少,而且价格普遍不菲。

众所周知,ADI和Linear合并可谓是强强联手,解决您的痛一直是我们不懈努力和最求的目标。为此,针对此类应用,我们提供了多种简单易用的参考方案,提供标准的变压器设计指标,从而可以满足客户不同工况,不同功率的使用需求。


ADI为您提供
  • 最新隔离电源控制器LT8301 – 体积小,效率高,使用超级简单
  • 4通道i-coupler隔离的隔离电源控制器 ADuM3471 – 自带SPI接口
  • 提供变压器厂商的推荐型号和设计参数
  • 提供多样的集成参考电路,评估板

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图

apm-simple-supply-solution-for-isolated-multi-taps-outputs-pic

其他

参考设计

对于想要评估我们的电源解决方案与AD5755-1搭配效果的人员,将另外提供以下参考设计。 有两种控制方式,一种是通过PCSDP控制,另一种是直接通过触摸屏来控制/显示。

总之,这就是ADI的3种变压器和6种基于LT8301和ADuM3471解决方案,适用条件为2.5 W至5 W,以满足不同的应用需求。这样,您可以轻松地选择一个用于双极性电源模拟输入或模拟输出的电源系统。这些解决方案有助于大大减轻设计工作,缩减PCB空间并带来更好的效率、电源/负载调整率等性能。希望大家都能获得自己满意的隔离电源设计。

CFTL链接
ADI公司可提供
  • ADC:ADIsimADC™;Σ-Δ型ADC寄存器配置助手
  • DAC:ADIsimDAC™
  • 放大器:ADIsimOpAmp™;ADIsimDiffAmp™
  • 电源:EVB ADIsimPower
  • 处理器:EVB仿真工具和部分软件

有关电磁流量计的更多需求,请联系ADI公司。


快速链接:
模拟对话    |    中文资料集锦    |    中文技术论坛    |    样片申请    |    在线购买    |    办事处及代理商
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006
模拟与其他线性产品 : china.support@analog.com
嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com