RF信号源解决方案

概述


fci-solution-banner-pic_cn

RF信号源用于创建射频频率的测试波形,常见的一些应用包括:测试新的无线电平台是否能工作,或者测试从生产线下线的手机性能是否符合预期。RF信号源既能用来创建正弦波等简单的波形,也能用来创建看起来像是超声或声纳设备回波的复杂调制波形。


ADI为您提供
  • 提供从数字到RF器件的最齐全产品组合,如锁相环(PLL)、混频器、功率检波器、ADC、DAC、放大器和数字信号处理器等。
  • 丰富的RF设计资源,包括易于使用的仿真工具(ADIsimPLL™、ADIsimRF™、ADIsimSRD™、ADIsimCLK™)、ADI中文技术论坛中的RF社区、完全填充的评估板等。
  • ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计。
  • 片内集成可以优化信号链性能,缩小电路板空间,降低BOM成本和功耗;
  • Circuits from the Lab™实验室电路是经过测试的参考电路,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。基于网络的设计工具可以优化定制设计的性能。

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图


fci-solution-pic

相关产品

产品类型 频率合成器 正交调制器 可变增益放大器
型号
ADF4106 / ADF4107/
ADF4108 /ADF4150/
ADF4153 /ADF4156/
ADF4158 /ADF4350/
ADF4351
ADL5370 /ADL5371 /
ADL5372 /ADL5373 /
ADL5374 /ADL5375 /
ADL5385 / ADL5386
ADL5240 /ADL5243 /
ADL5201 /ADL5202
产品类型 混频器 宽带放大器 功率检波器
型号
ADL5801 / ADL5350 ADL5541 / ADL5542/
ADL5530
ADL5501 / ADL5502 /
ADL5513 / ADL5519

其他

Circuits From The Lab™ 实验室电路
  • CN0021: I/Q调制器ADL5375与双通道1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口
  • CN0027: I/Q调制器ADL5375与双通道1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口
  • CN0147: 利用低噪声LDO调节器为小数N分频电压控制振荡器(VCO)供电,以降低相位噪声
  • CN0003: 使用ADF4002 PLL产生高速模数转换器所需的极低抖动采样时钟
  • CN0134: 宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
  • CN0144: 利用LO 二分频调制器构建宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
  • CN0156: 用于AD9834波形发生器(DDS)的幅度控制电路

应用笔记/文章
常用设计工具 欲查看其它信号发生器资源、工具和产品信息,请访问:www.analog.com/zh/instrumentation

亚洲技术支持中心
技术热线 :4006 100 006
Email : china.support@analog.com
ADI在线技术论坛 : ezchina.analog.com
免费样片申请: analog.com/sample

>>查看所有解决方案