ADI锂电池测试设备解决方案

Battery_solution_picBattery_solution_line相对于其它化学电池,锂电池具有许多优势。例如,与镍氢电池或镍镉电池相比,锂电池更轻,没有记忆效应,并且自放电速率更慢。 随着锂电池的快速增长,制造过程中使用的测试设备也变得非常重要。 测试时间是决定锂电池生产率的一个重要因素。为了同时测试许多电池以提高产量,锂电池测试仪的通道数很高,最高达到1024个通道或更多。锂电池测试系统的功耗可能非常高,因此,锂电池测试仪的第一个挑战是提高能源利用效率,第二个挑战则是对充放电循环进行更精确的控制,而第三个挑战是降低测试成本,以便与其它种类的电池竞争。

ADI解决方案的价值主张:

> 一站式供应商,提供锂电池测试设备信号链所需的最齐全产品组合。
> ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计,例如,引脚兼容的电平设置DAC提供多种不同的分辨率。
> 片内集成优化信号链性能并使电路板空间和BOM成本最小。
> 丰富的设计资源,包括易于使用的仿真工具、ADI中文技术论坛中的讨论区、完全填充的评估板等。
> 实验室电路是经过测试的参考电路,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决设计挑战。


> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

锂电池测试系统的高层次概貌如下所示

Battery_solution_pic2
器件 A1. 功率因数
校正控制
A2. 隔离
DC-to-DC控制
A3. 隔离
RS-485 Tx/Rx
A4. 隔离
CAN Tx/Rx
A5. 隔离
RS-232/USB
A6. 处理器 A7. 数字隔离 A8. 快速保护
产品型号
· ADP1047
· ADP1048
· ADP1043A
· ADM2582E
· ADM2682E
· ADM3052
· ADM3053
· ADM3251E
· ADuM3160
· ADSP-BF548
· ADSP-BF516F
· ADuM7441 · ADuM1201 · AD8214
· ADT6402
实验室电路/演示设计 PDF1 +更多
· CN0197:
集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器
· CN0146:
利用四通道单刀单掷开关ADG1611和仪表放大器
AD620实现低成本可编程增益仪表放大器电路
cftl
· CN0218:
500 V共模电压电流监控器
· CN0190:
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块
· CN0180:
用于工业级信号的精密低功耗单电源全集成差分ADC驱动器
   
    欢迎访问ADI官方新浪微博 http://weibo.com/analogdevices APM_weibo_logo
   
    欲查看其它信号发生器资源、工具和产品信息,请访问:
    www.analog.com/zh/instrumentation
技术文章/应用笔记 PDF4
· 差动放大器vs电流检测放大器。模拟对话第42卷01期,2008年1月 (高端电流检测)
· 交通运输应用中高压电池监控的隔离。模拟对话第43卷,2009年10月
· 利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器 (AN-1083)
· 使用AD8494/AD8495/AD8496/AD8497时的热电偶线性化 (AN-1087)
· 选择合适的无源和分立器件以实现最高系统性能 (MS-2208)
· 恶劣环境下的开关和多路复用器设计考虑
· ADP1043A评估板:四分之一砖型、全桥
 
常用设计工具  
· ADI公司最快、最精确的DC-to-DC电源管理设计工具 (ADIsimPower™)
· ADI公司的差分放大器计算工具 (DiffAmpCalc™)
· ADI中文技术论坛
· 专为评估ADI器件而定制的National Instruments Multisim 11电路仿真软件的免费下载版本(NI Multisim™ 器件评估器Analog Devices™ Edition)